BFY41-623ZZ-L20-S5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bfy31_53.prj},{NB=BFY41-623ZZ-L20-S5},{CODE=BFY41},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{SUR=fahei},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,678,698,608,628,6700,6800,6900,6000,6200,6701,6801,6901,6001,6201,6702,6802,6902,6002,6202,6803,6903,6003,6203,6704,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{L=20},{S=5},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bfy31_53/assem/bfy31_53_asemtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFY31_53 - Bearing with seat\Double bearing guided flange type\L size designation type without retaining ring
Bill of material
BFY41-623ZZ-L20-S5
CODE
Code
BFY41
BFY41
TYPE1
Types of
Method blue
Method blue
MAT
Bearing material
steel
steel
MAT1
Housing material
S45C
S45C
SUR
Housing surface treatment
Black
Black
TYPE
Bearing Type
623
624
605
625
606
626
678
698
608
628
6700
6800
6900
6000
6200
6701
6801
6901
6001
6201
6702
6802
6902
6002
6202
6803
6903
6003
6203
6704
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
623
624
605
625
606
626
678
698
608
628
6700
6800
6900
6000
6200
6701
6801
6901
6001
6201
6702
6802
6902
6002
6202
6803
6903
6003
6203
6704
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
MFQ
Seal ring
ZZ (double cover)
DD (contact rubber seal)
ZZ (double cover)
DD (contact rubber seal)
L
S
DD
d
3
mm
DH7
D
10
mm
DH7G
D tolerance
+0.015/0
mm
B
4.0
mm
H
33
mm
W
16
mm
T
7.0
mm
DDHH
dh
7
mm
D1
14
mm
G7
D1 tolerance
-0.006/-0.024
PCD
24.0
mm
K
27
27
mm
A
0.0
0.0
mm
F
0
mm
DD1
d1
6.5
mm
DD2
d2
3.7
mm
H1
3.3
mm
CODE1
Optional processing
N/A (no processing)
NA (no bearing, retaining ring)
N/A (no processing)
NA (no bearing, retaining ring)
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청