Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BFY31_53 - 带座轴承·双轴承引导式法兰型·无挡圈L尺寸指定型
明细表
BFY41-623ZZ-L20-S5
CODE
代码
TYPE1
类型
MAT
轴承材质
MAT1
轴承座材质
SUR
轴承座表面处理
TYPE
轴承型号
MFQ
密封圈
L
S
DD
d
3 mm
DH7
D
10 mm
DH7G
D 公差
+0.015/0 mm
B
4.0 mm
H
33 mm
W
16 mm
T
7.0 mm
DDHH
dh
7 mm
D1
14 mm
G7
D1公差
-0.006/-0.024
PCD
24.0 mm
K
mm
A
mm
F
0 mm
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.7 mm
H1
3.3 mm
CODE1
可选加工
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型