Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BGK01_26 - Bearing with seat/Single bearing T type/Self-aligning ball bearing/Height h selection type/Height h specified type/Height h specified type Chamfered
Bill of material
BGK12-1200ATN-h20
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Bearing material
steel
MAT2
Bearing seat material
MAT3
Retaining ring material
Spring steel
SUR
Bearing seat Surface treatment
BT
Bearing Type
POS
Postcode
HH
h
mm
Enter value for HH
h
mm
cm
inch
ft
DD
d
10 mm
D
30 mm
DTOL
D tolerance
+0.021/0
DDHH
dh
24 mm
B
9 mm
V
2 mm
H
mm
L
62 mm
L1
50 mm
L2
38 mm
T
15 mm
S
9.8 mm
C
10 mm
DD1
d1
5.3 mm
OP
Optional processing
IC
Increase chamfer
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)