Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BGL01_12 - Bearing with seat/Single bearing positioning type T/Datum type
Bill of material
BGL03-623ZZ-h10
CODE
Code
TYPE1
Types of
MAT
Bearing material
MAT1
Housing material
MAT2
Retaining ring material
SUR
Housing surface treatment
TYPE
Bearing Type
MFQ
Seal ring
HH
h
mm
DD
d
3 mm
DH7
D
10 mm
DH7G
D tolerance
+0.015/0 mm
DDHH
dh
7 mm
B
4 mm
H
18.8 mm
L
36 mm
L1
26 mm
L2
16 mm
L3
18.0 mm
T
10 mm
S
4.8 mm
DD1
d1
4.3 mm
CODE1
Optional machining
LINK
website
Website link
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели