Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BGP21_32 - Bearing with seat/Single bearing positioning type T/Keyway type
Bill of material
BGP23-623ZZ-h10
CODE
Code
TYPE1
Types of
MAT
Bearing material
MAT1
Housing material
MAT2
Retaining ring material
SUR
Housing surface treatment
TYPE
Bearing Type
MFQ
Seal ring
HH
h
mm
DD
d
3 mm
DH7
D
10 mm
DH7G
D tolerance
+0.015/0 mm
DDHH
dh
7 mm
B
4 mm
H
18.8 mm
L
36 mm
L1
26 mm
L2
16 mm
T
10 mm
S
4.8 mm
DD1
d1
4.3 mm
L3
3 mm
L3TOL
L3 tolerance
+0.0125/-0.0125 mm
HH1
h1
1.4 mm
HH1TOL
h1 tolerance
+0.1/0 mm
CODE1
Optional machining code KC (increasing chamfer C2), NA (no bearing, retaining ring), - (not selected chasing)
KK
KK (increased chamfer on both sides)
0
KC
KC (increasing chamfer C2)
0
LINK
website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)