Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BGR81_86 - Bearing with seat/Single bearing rectangular block type/With retaining ring
Bill of material
BGR81-608ZZ-h15
CODE
Code
MAT
Bearing material
MAT1
Housing material
MAT2
Retaining ring material
SUR
Housing surface treatment
TYPE
Bearing Type
MFQ
Seal ring
HH
h
mm
DD
d
8 mm
DH7
D
22 mm
DH7G
D tolerance
+0.021/0 mm
DDHH
dh
18 mm
B
7 mm
H
29.8 mm
L
53 mm
L1
41 mm
T
12 mm
DD1
d1
9.5 mm
DD2
d2
5.3 mm
CODE1
Optional machining
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen