Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BHF51_56 - 带座轴承·双轴承紧凑T型·带挡圈
明细表
BHF51-605ZZ-h10
CODE
代码
TYPE1
类型
双轴承紧凑T型
MAT
轴承材质
MAT1
轴承座材质
MAT2
挡圈材质
SUR
轴承座表面处理
TYPE
轴承型号
MFQ
密封圈
HH
选择
mm
DD
内径
5 mm
DH7
最小单位1
14 mm
DH7G
D 公差
+0.018/0 mm
DDHH
dh
10 mm
B
5 mm
H
20.8 mm
L
40 mm
L1
30 mm
L2
20 mm
T
15 mm
S
S(油封用)
4.8 mm
DD1
d1
4.3 mm
CODE1
可选加工
KK
KK(增加两侧倒角)
0
KC
KK(增加两侧倒角)
0
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型