Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BHJ01_11 - 带座轴承·单轴承T型·圆角型
明细表
BHJ01-608ZZ-h20
CODE
代码
TYPE1
类型
MAT
轴承材质
MAT1
轴承座材质
铝合金
SUR
表面处理
FUJIAN
附件
1个挡圈(不锈钢)
TYPE
轴承型号
MFQ
密封圈
ZZ(双盖式)
HH
h
mm
DD
d
8 mm
DH7
Dh7
22 mm
DTOL
D公差
D公差
DDHH
dh
18 mm
B
7 mm
V
2 mm
H
35 mm
L
53 mm
L1
41 mm
L2
29 mm
T
12 mm
S
9.8 mm
DD1
d1
5.3 mm
CR
基本额定载荷Cr(动)N
3.35
COR
基本额定载荷Cor(静)N
1.40
RMP
容许转速rpm(参考)
32000 U/min
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型