Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BHR71_72 - 带座轴承·双轴承外圈固定T型
明细表
BHR71-6902ZZ-T30-h25
CODE
代码
TYPE1
类型
双轴承外圈固定T型
MAT
轴承材质
SUJ2
MAT1
主体、外圈固定盖板材质
S45C
SUR
表面处理
MAT2
外圈固定盖板用安装螺丝材质
SUR1
表面处理
TYPE
轴承型号
MFQ
密封圈
ZZ(双盖式)
T
T宽度选择
mm
HH
h高度选择
mm
DD
d
15 mm
D
最小单位1
28 mm
HH7
D 公差
+0.021/0 mm
B
7 mm
BB1
b1
9 mm
H
42.8
DDHH
dh
25 mm
L
60 mm
L1
48 mm
L2
36 mm
S
11.8 mm
G
7.5 mm
W
34 mm
DD1
d1
6.3 mm
T1
6 mm
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型