Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BHU21_46 - 带座轴承·双轴承底部安装型·高度h选择型/高度h指定型/尺寸自由指定型
明细表
BHU26-623ZZ-T15-h10
CODE
代码
TYPE1
类型
MAT
轴承材质
MAT1
轴承座材质
SUR
表面处理
TYPE
轴承型号
MFQ
密封圈
T
mm
HH
h
mm
DD
d
3 mm
DH7
D
10 mm
DH7G
D 公差
+0.015/0 mm
DDHH
dh
7 mm
B
4 mm
H
18.8 mm
L
20 mm
L1
10 mm
G
5 mm
M
4 mm
CODE1
可选加工
KK
KK(增加两侧倒角)
0
KC
KC(增加倒角C2)
0
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型