Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BDU_BDU08 - 带座轴承 带菱形座外球面球轴承 铸造型 标准型
明细表
E-BDU-202
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
轴承座材质
MAT1
轴承材质
SPE
规格
DD
内径
15 mm
H
113 mm
J
90 mm
L
60 mm
A2
15 mm
A1
12 mm
A
25.5 mm
N
选择
12.0 mm
S
12.7 mm
B
33.3 mm
BI
Bi
31.0 mm
TOL
安装孔尺寸公差
±0.5 mm
DEV
安装孔位置度偏差
0.6 mm
BOLT
螺栓
M10
TOR
紧定扭力
17 N*m
CR
基本额定载荷 动(Cr)
12800 N
COR
基本额定载荷 静(Cor)
6650 N
WEI
重量
490 g
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型