Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BDX_BDX05 - 带座轴承 带滑块座外球面球轴承 铸造型 标准型
明细表
E-BDX-201
CODE
代码
TYPE
类型
过渡配合
TYPE1
类型
MAT
轴承座材质
MAT1
轴承材质
SPE
规格
NAT
国标型号
UCT201
DD
内径
12 mm
N1
16 mm
L2
10 mm
H2
51 mm
N2
32 mm
N
19 mm
L3
51 mm
A1
12 mm
H1
76 mm
H
89 mm
L
94 mm
A
A(一般用:绿色)
32 mm
A2
21 mm
L1
61 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
TOL
安装孔尺寸公差
±0.5 mm
XX
安装孔位置度偏差
0.6 mm
CR
基本额定荷载 动(Cr)
12800 N
COR
基本额定荷载 静(Cor)
6650 N
MG
重量
790 g
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型