Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HCP205_212-FSB - FSB bearing with seat, vertical seat spherical ball bearing · eccentric sleeve locking, cast
Bill of material
HCP205-FSB
CODE
code
HCP...-FSB
TYPE
type
Vertical seat spherical ball bearing · eccentric sleeve locking
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
25 mm
HH
h
36.5 mm
AA
a
140 mm
EE
e
105 mm
BB
b
38 mm
S2
16 mm
S1
13 mm
GG
g
16 mm
WW
w
70 mm
BII
Bi
44.3 mm
NN
n
17.4 mm
BOLT
bolt
M10 mm
TIG
Tightening torque
17 N·m
CR
Dynamic (Cr) rated load
14000 N
COR
Static (Cor) rated load
7880 N
WEI
weight
0.80 Kg
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés