Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-BDJ - 带座轴承 带立式座外球面球轴承 铸造型 标准型
明细表
J-BDJ-204
CODE
代码
J-BDJ
TYPE
类型
过渡配合,进口型
MAT
轴承座材质
HT200灰铸铁
MAT1
轴承材质
GCr15
SPE
规格
NAT
国标型号
UCP204 mm
DD
d
20 mm
H
33.3 mm
L
127.00 mm
J
95 mm
A
34.0 mm
N
13 mm
N1
18 mm
H1
13.49 mm
S
18.3 mm
B
31.0 mm
BOLT
螺栓
M10
TOR
紧定扭力
17 N*m
CR
基本额定载荷 动 (Cr)
12.7 KN
COR
基本额定载荷 静 (Cor)
6.7 KN
WEI
重量
0.66 kg
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型