Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SBLF201_207-TR - TR housed bearings, light-duty rhombus insert ball bearings, cast type
Bill of material
SBLF201-TR
CODE
code
SBLF...-TR
TYPE
Types of
Lightweight rhombus insert spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
12 mm
H
81 mm
J
63.5 mm
L
56 mm
A2
9.5 mm
A1
9.5 mm
A
18.0 mm
N
8 mm
S
6.0 mm
BOLT
Bolt
M6 mm
TIG
Tightening torque
3~6 N·m
CR
Dynamic (Cr) rated load
9550 N
COR
Static (Cor) rated load
4780 N
WEI
weight
0.29 Kg
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés