Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SBLP201_207-TR - TR带座轴承,轻型立式座外球面球轴承,铸造型
明细表
SBLP201-TR
CODE
代码
SBLP...-TR
TYPE
类型
轻型立式座外球面球轴承
MAT1
轴承座材材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
DD
d
12 mm
H
30.2 mm
L
114 mm
J
87 mm
A
25 mm
H2
57.0 mm
N
11.0 mm
N1
16 mm
H1
12 mm
S
6.0 mm
B
22 mm
BOLT
螺栓
M10 mm
TIG
紧定扭力
12~21 N·m
CR
动(Cr) 额定负载
9550 N
COR
静(Cor)额定负载
4780 N
WEI
重量
0.44 Kg
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型