UCFA205-TR
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfa_tr.prj},{NB=UCFA205-TR},{CODE=UCFA205-TR},{TYPE=Spherical ball bearing with adjustable diamond base},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{DD=25},{H=122},{J=96},{L=70},{P=64},{A1=13},{A2=16.00},{A=27.0},{N=12},{E=35.70},{S=14.3},{B=M10},{TT=12~21},{CR=14000},{COR=7880},{WE=0.65},{LINK=webxxx},{D1=34.0},{D2=52.0},{TTT=17.0},{V=5.5},{MM=6.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFA_TR - TR pedestal bearing, molded, spherical ball bearing with adjustable rhombus pedestal
Bill of material
UCFA205-TR
CODE
code
UCFA205-TR
UCFA205-TR
TYPE
type
Spherical ball bearing with adjustable diamond base
MAT1
Material of bearing housing
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
DD
d
25
25
H
122
122
J
96
96
L
70
70
P
64
64
A1
13
13
A2
16.00
16.00
A
27.0
27.0
N
12
12
E
35.70
35.70
S
14.3
14.3
B
Bolts
M10
M10
TT
Tight torque
12~21
12~21
N.m
CR
Rated dynamic load
14000
14000
N
COR
Rated static load
7880
7880
N
WE
Weight
0.65
0.65
Kg
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청