Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFB201_210-FSB - FSB housed bearing, with suspended spherical housing, cast type
Bill of material
UCFB201-FSB
CODE
code
UCFB..-FSB
TYPE
type
With suspended spherical bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 Grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
12 mm
WW
w
110 mm
BB
b
62 mm
CC
c
52 mm
D
52 mm
LL
l
25.5 mm
S
10 mm
GG
g
12 mm
HH
h
42 mm
JJ
j
27 mm
EE
e
32 mm
II
i
15 mm
Z
33.3 mm
BII
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
BOLT
Bolt
M8 mm
TIG
Tightening torque
8 N·m
CR
Dynamic load Cr
12800 N
COR
Static load Cor
6650 N
WEI
weight
0.64 kg
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen