Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFB202_210-FKB - FKB bearing with seat, cast type, external spherical ball bearing with suspended seat
Bill of material
UCFB202-FKB
CODE
code
UCFB..-FKB
TYPE
type
With suspended spherical bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 Grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
15 mm
WW
w
110 mm
BB
b
62 mm
CC
c
52 mm
D
52 mm
LL
l
25.5 mm
S
10 mm
GG
g
13 mm
HH
h
42 mm
JJ
j
27 mm
EE
e
32 mm
II
i
15 mm
Z
33.3 mm
BII
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
BOLT
Bolt
M8 mm
TIG
Tightening torque
8 N·m
CR
Dynamic load Cr
12800 N
COR
Static load Cor
6600 N
WEI
weight
0.58 kg
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD