Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFC201_218-TR - TR bearing with seat, concave convex round seat spherical ball bearing, cast
Bill of material
UCFC201S-TR
CODE
code
UCFC...-TR
TYPE
type
Concave-convex circular seat outer spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
12 mm
L
90 mm
P
70 mm
A2
10 mm
A1
19.0 mm
A
23.0 mm
JJ
j
4 mm
KK
k
5 mm
N
10 mm
J
49.5 mm
FF
f
55 mm
S
11.5 mm
E
25.9 mm
BOLT
Bolt
M8 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
9550 N
COR
Static (Cor) rated load
4780 N
WEI
weight
0.53 Kg
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen