Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCFL201_316-FSB - FSB 带座轴承,菱形座外球面球轴承,铸造型
明细表
UCFL201-FSB
CODE
代码
UCFL...-FSB
TYPE
类型
菱形座外球面球轴承
MAT1
轴承座材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
DD
d
12 mm
AA
a
113 mm
EE
e
90 mm
II
i
15 mm
GG
g
12 mm
LL
l
25.5 mm
S
12 mm
BB
b
60 mm
Z
33.3 mm
BI
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
BOLT
螺栓
M10 mm
CR
动(Cr) 额定负载
12800 N
COR
静(Cor)额定负载
6650 N
WEI
重量
0.49 Kg
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型