Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCHA201_215-TR - FSB 带座轴承,带悬挂式座外球面轴承,铸造型
明细表
UCHA201S-TR
CODE
代码
UCHA...-TR
TYPE
类型
带悬吊式座外球面轴承
MAT1
轴承座材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
DD
d
12 mm
H2
88.5 mm
L
57 mm
C
0.0 mm
H
60 mm
A
38 mm
F
19 mm
M
G3/4 mm
B
27.4 mm
S
11.5 mm
CR
动(Cr) 额定负载
9550 N
COR
静(Cor)额定负载
4780 N
WEI
重量
0.47 Kg
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型