Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCHA204_212-FKB - FKB bearing with seat, cast type, with suspended seat outer spherical ball bearing
Bill of material
UCHA204-FKB
CODE
code
UCHA...-FKB
TYPE
type
Outer spherical bearing with suspended seat
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
20 mm
AA
a
64 mm
W
96 mm
CC
c
0 mm
HH
h
64 mm
LL
l
40 mm
D
19 mm
KK
k
G3/4 mm
BII
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12800 N
COR
Static (Cor) rated load
6600 N
WEI
weight
0.60 Kg
LINK
weblink
weblink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей