Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCP202_324-ASAHI - Asahi pedestal bearing, vertical pedestal outer spherical ball bearing, cast shape
Bill of material
UCP202-ASAHI
CODE
code
UCP...-ASAHI
TYPE
type
Vertical seat outer spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
SD
Shaft diameter
15 mm
H
30.2 mm
L
127 mm
A
38 mm
J
95 mm
N
13 mm
N1
19 mm
H1
15 mm
H2
62 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
BOLT
Bolt
M10 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12.8 KN
COR
Static (Cor) rated load
6.6 KN
WEI
weight
0.63 Kg
LINK
weblink
weblink
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели