UCPH201-FSB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucph201_210-fsb.prj},{NB=UCPH201-FSB},{CODE=UCPH...-FSB},{TYPE=Outer spherical bearing with high center vertical seat},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCPH201_210-FSB - FSB bearing with seat, outer spherical bearing with high center vertical seat, cast shape
Bill of material
UCPH201-FSB
CODE
code
UCPH...-FSB
TYPE
type
Outer spherical bearing with high center vertical seat
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
UCPH201-FSB
UCPH202-FSB
UCPH203-FSB
UCPH204-FSB
UCPH205-FSB
UCPH206-FSB
UCPH207-FSB
UCPH208-FSB
UCPH209-FSB
UCPH210-FSB
UCPH201-FSB
UCPH202-FSB
UCPH203-FSB
UCPH204-FSB
UCPH205-FSB
UCPH206-FSB
UCPH207-FSB
UCPH208-FSB
UCPH209-FSB
UCPH210-FSB
DD
d
12
mm
HH
h
70
mm
AA
a
127
mm
EE
e
95
mm
BB
b
40
mm
S2
19
mm
S1
13
mm
GG
g
15
mm
WW
w
101
mm
BII
Bi
31.0
mm
NN
n
12.7
mm
BOLT
Bolt
M10
mm
TIG
Tightening torque
17
N·m
CR
Dynamic (Cr) rated load
12800
N
COR
Static (Cor) rated load
6650
N
WEI
weight
0.96
Kg
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청