Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCPH204_209-ASAH - Asahi bearing with seat, outer spherical bearing with high center vertical seat, cast shape
Bill of material
UCPH204-ASAHI
CODE
code
UCPH...-ASAHI
TYPE
type
Outer spherical bearing with high center vertical seat
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
SD
Shaft diameter
20 mm
H
70 mm
L
127 mm
A
40 mm
J
95 mm
N
13 mm
N1
19 mm
H1
15 mm
H2
101 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
BOLT
Bolt
M10 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12.8 KN
COR
Static (Cor) rated load
6.6 KN
WEI
weight
0.71 Kg
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD