UCPH203-TR
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucph_tr.prj},{NB=UCPH203-TR},{CODE=UCPH203-TR},{TYPE=External spherical ball bearing with high center vertical seat},{MAT1=HT 200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{DD=17},{H=70},{J=95},{L=127},{A=40},{N=12},{N1=16},{H1=13},{H2=101},{S=12.7},{B=31.0},{BOLTS=M10},{TT=12~21},{CR=12800},{COR=6650},{WEIGHT=0.75},{LINK=webxxx},{Q=22},{Q1=19},{Q2=23.5},{Q3=14.5},{Q4=3},{Q5=60},{M1=3.000},{M2=4.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCPH_TR - TR pedestal bearing, casting type, with high center vertical pedestal outside spherical ball bearing
Bill of material
UCPH203-TR
CODE
code
UCPH203-TR
UCPH203-TR
TYPE
type
External spherical ball bearing with high center vertical seat
MAT1
Material of bearing housing
HT 200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
DD
d
17
17
H
70
70
J
95
95
L
127
127
A
40
40
N
12
12
N1
16
16
H1
13
13
H2
101
101
S
12.7
12.7
B
31.0
31.0
BOLTS
Bolts
M10
M10
TT
Tight torque
12~21
12~21
N.m
CR
Rated dynamic load
12800
12800
N
COR
Rated static load
6650
6650
N
WEIGHT
weight
0.75
0.75
Kg
LINK
weblink
webxxx
Q
22
22
Q1
Q
19
19
Q2
Q
23.5
23.5
Q3
Q
14.5
14.5
Q4
3
3
Q5
60
60
M1
3.000
3.000
M2
4.7
4.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청