Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCT201_328-TR - TR housed bearings, slide block insert ball bearings, cast type
Bill of material
UCT201-TR
CODE
code
UCT...-TR
TYPE
type
Slider seat outer spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
12 mm
N1
16 mm
L2
10 mm
H2
51 mm
N2
32 mm
N
19 mm
L3
51 mm
A1
12 mm
H1
76 mm
H
89 mm
L
94 mm
A
32 mm
A2
21 mm
L1
61 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12800 N
COR
Static (Cor) rated load
6650 N
WEI
weight
0.78 Kg
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD