Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCT204_217-ASAHI - ASAHI 带座轴承,滑块座外球面球轴承,铸造型
明细表
UCT204-ASAHI
CODE
代码
UCT...-ASAHI
TYPE
类型
滑块座外球面球轴承
MAT1
轴承座材材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
SD
轴径
20 mm
A
32 mm
A1
12 mm
A2
21 mm
H
89 mm
H1
76 mm
H2
51 mm
L
94 mm
L1
61 mm
L2
10 mm
L3
51 mm
N
19 mm
N1
16 mm
N2
32 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
CR
动(Cr) 额定负载
12.8 KN
COR
静(Cor)额定负载
6.6 KN
WEI
重量
0.74 Kg
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型