BBH11-6000ZZS2PRT
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbh11_18.prj},{NB=BBH11-6000ZZS2PRT},{CODE=BBH11},{TYPE=Standard},{HZDM=P (High Speed), T (retainer), R (high temperature grease), S2 (temperature class: 350°C), ZZ (with dust cover on both sides)},{JD=GB/T 307.1 Class 6},{YX=C4},{BMAT=High temperature synthetic steel},{ZCXH=6000},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBH11_18 - High temperature bearing, high temperature resistance 350℃
Bill of material
BBH11-6000ZZS2PRT
CODE
code
BBH11
BBH11
TYPE
type
Standard
Standard
HZDM
postcode
P (High Speed), T (retainer), R (high temperature grease), S2 (temperature class: 350°C), ZZ (with dust cover on both sides)
JD
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Class 6
GB/T 307.1 Class 6
YX
Bearing clearance
C4
BMAT
Bearing material
High temperature synthetic steel
ZCXH
Bearing Type
6000
6200
6300
6001
6201
6301
6002
6202
6302
6003
6203
6303
6004
6204
6304
6005
6205
6305
6006
6206
6306
6007
6207
6307
6008
6208
6308
6009
6209
6309
6010
6210
6310
6011
6211
6311
6012
6212
6312
6013
6213
6313
6014
6214
6314
6015
6215
6315
6016
6216
6316
6017
6217
6317
6018
6218
6318
6019
6219
6319
6020
6220
6320
6000
6200
6300
6001
6201
6301
6002
6202
6302
6003
6203
6303
6004
6204
6304
6005
6205
6305
6006
6206
6306
6007
6207
6307
6008
6208
6308
6009
6209
6309
6010
6210
6310
6011
6211
6311
6012
6212
6312
6013
6213
6313
6014
6214
6314
6015
6215
6315
6016
6216
6316
6017
6217
6317
6018
6218
6318
6019
6219
6319
6020
6220
6320
DD
d
10
mm
D
26
mm
B
8
mm
RR1
r1
0.3
mm
CRR1
Standard type, Basic load rating, Cr (dynamic)
3.41
KN
COORR1
Standard Type, Basic Load Rating, Cor (Static)
1.48
KN
CRR2
Full Ball Type, Basic Load Rating, Cr (Dynamic)
5.12
KN
COORR2
Full Ball Type, Basic Load Rating, Cor (Static)
2.22
KN
DDBB
Installation size db(min)
12.0
mm
DDAA
Installation size da(max)
24.0
mm
RR
Installation size r(max)
0.3
mm
CKZL
reference weight
0.019
kg
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청