BKC01-M10-0.75
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bkc01.prj},{NB=BKC01-M10-0.75},{CODE=BKC01},{TYPE=tightening tightening},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HEAT=28~32HRC},{SUR=blackened},{M=M10},{PIT=0.75},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
bkc01 - Precision lock nuts Shrink lock type
Bill of material
BKC01-M10-0.75
CODE
code
BKC01
TYPE
type
tightening tightening
MAT
National standard
45
MAT1
quite
S45C
HEAT
heat treatment
28~32HRC
SUR
surface treatment
blackened
M
Nominal size
M10
M12
M15
M17
M18
M20
M22
M24
M25
M26
M27
M28
M30
M32
M33
M35
M36
M38
M39
M40
M42
M45
M48
M50
M52
M55
M56
M58
M60
M62
M64
M65
M68
M70
M72
M75
M80
M85
M90
M95
M100
M105
M110
M115
M120
M125
M130
M140
M150
M160
M170
M180
M190
M200
M210
M220
M230
M235
M240
M250
M260
M280
M300
M10
M12
M15
M17
M18
M20
M22
M24
M25
M26
M27
M28
M30
M32
M33
M35
M36
M38
M39
M40
M42
M45
M48
M50
M52
M55
M56
M58
M60
M62
M64
M65
M68
M70
M72
M75
M80
M85
M90
M95
M100
M105
M110
M115
M120
M125
M130
M140
M150
M160
M170
M180
M190
M200
M210
M220
M230
M235
M240
M250
M260
M280
M300
PIT
Pitch
0.75
1.0
0.75
1.0
mm
D
24
mm
H
14
mm
DD
d
22
mm
CC
c
17.0
mm
NNBB
n-b
3-2.5
NN1M2L
n-MxL
3-M3x10
TIG
Tightening torque (NM)
2
LINK
web link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청