Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CF_S-CF-3_30-2B_BUU_BR_BUUR-YIHEDA - Cam bearing follower, standard
Bill of material
S-CF3BUU-YIHEDA
CODE
Code
TYPE
Types of
SR
sealing ring
MAT1
GB material
MAT2
equivalent material
DD
d
MOD
model
D
10 mm
M
M×Pitch
M3×0.5 mm
B
7 mm
B1
8.0 mm
L
17 mm
DD1
d1
0 mm
DD2
d2
0 mm
V
5.0 mm
V1
0 mm
H
2.0 mm
RR
r
0.2 mm
FF
f(min)
6.8 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
KN
COR
Static (Cor) rated load
KN
F0
maximum allowable load
0.384 kN
TSLC
Track surface load capacity
kN
LS
Limit speed
28000 rpm
WEI
weight
4.3 g
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)