E-EHD01-6020-N-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehd01.prj},{NB=E-EHD01-6020-N-N},{CODE=E-EHD01},{TYPE=Linear ball guided},{DRI=XYZ axis},{TRA=Ball screw},{MAT=SUS440C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=6020},{DS=N},{CS=N},{MOT=Two-phase stepper motor},{MS=10},{OPA=<15},{REP=±1.5},{BAL=<3.5},{STT=<10},{LOAD=5},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehd01/assem/e-ehd01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EHD01 - Economical electric stage Linear ball guided type Photoelectric switch built-in type XYZ axis
Bill of material
E-EHD01-6020-N-N
CODE
code
E-EHD01
TYPE
type
Linear ball guided
DRI
Drive direction
XYZ axis
TRA
transfer method
Ball screw
MAT
The main material
SUS440C
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
SPE
specification
6020
6030
6020
6030
DS
Drive selection
N(None)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
N(None)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
CS
Cable selection
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
TS
Table size
60x60
mm
STR
stroke
±10
mm
MOT
Motor
Two-phase stepper motor
MS
Maximum speed
10
mm/sec
OPA
One-way positioning accuracy
<15
μm
REP
Repeatability
±1.5
μm
BAL
Backlash
<3.5
μm
STT
Straightness
<10
μm
LOAD
Load
5
kgf
WEIGHT
weight
2.55
kg
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청