E-EHX22-4015
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehx22.prj},{NB=E-EHX22-4015},{CODE=E-EHX22},{TYPE=Cross roller guided},{DRI=X axis},{TRA=Ball screw},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=4015},{MOT=Two-phase stepper motor},{MS=10},{OPA=<=15},{REP=±1.0},{STT=3},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehx22/assem/e-ehx22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EHX22 - Economical Motorized Stage Cross-roller Guided Position Repeatability ±1μm X-axis · Built-in photoelectric switch
Bill of material
E-EHX22-4015
CODE
code
E-EHX22
TYPE
type
Cross roller guided
DRI
Drive direction
X axis
TRA
transfer method
Ball screw
MAT
The main material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodized
SPE
specification
4015
4030
6020
6030
6040
6050
8030
8060
4015
4030
6020
6030
6040
6050
8030
8060
TS
Table size
40x40
mm
STR
stroke
±7.5
mm
MOT
Motor
Two-phase stepper motor
MS
Maximum speed
10
mm/sec
OPA
One-way positioning accuracy
<=15
μm
REP
Repeatability
±1.0
μm
PAR
Parallelism
30
μm
STT
Straightness
3
μm
LOAD
Load
6
kgf
WEIGHT
weight
0.20
kg
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청