Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EHZ01 - Economical Motorized Stage Linear Ball Guided Photoelectric Switch External Z-axis
Bill of material
E-EHZ01-4006-N-N
CODE
code
E-EHZ01
TYPE
type
Linear ball guided
DRI
Drive direction
Z axis
TRA
transfer method
Ball screw
MAT
The main material
SUS440C
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
SPE
specification
DS
Drive selection
CS
Cable selection
TS
Table size
40x40 mm
STR
stroke
±3 mm
MOT
Motor
Two-phase stepper motor
MS
Maximum speed
10 mm/sec
OPA
One-way positioning accuracy
<30 μm
REP
Repeatability
±5 μm
PAR
Parallelism
<50 μm
LOAD
Load
3 kgf
WEIGHT
weight
0.54 kg
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)