E-EIJ01-60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eij01_asmtab.prj},{NB=E-EIJ01-60},{CODE=E-EIJ01},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=The horizontal axis Z},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE=60},{TAB=60x60},{STR=0~10},{TAO=0.5},{MOB=30},{LOAD=1.5},{WEI=0.5},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-eij01/assem/e-eij01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EIJ01 - Economical dovetail slot manual stage
Bill of material
E-EIJ01-60
CODE
Code
E-EIJ01
TYPE
Types of
Feed screw drive type
DRI
Drive direction
Horizontal Z axis
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodizing
SPE
specification
60
TAB
Table size
60x60
mm
STR
stroke
0~10
mm
TAO
The amount of movement of the knob by one rotation
0.5
MOB
Movement accuracy (straightness) (??m)
30
LOAD
Load (kgf)
1.5
WEI
weight
0.5
kg
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청