E-EIM01-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eim01.prj},{NB=E-EIM01-L100},{CODE=E-EIM01},{TYPE=changxingchengchilunchitiaoqudongxing},{ZDFX=X-zhou},{MAT=lvhejin},{MAT1=brass},{SUR=heiseyanjiyanghua},{L=100},{G=12.5},{N=8},{XC=±40},{MOVE=18},{MINREAD=0.1},{PXD=40},{ZZ=3},{ZTZL=0.18},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eim01/assem/e-eim01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EIM01 - Economical dovetail slot type manual stage / long stroke rack and pinion type / X axis
Bill of material
E-EIM01-L100
CODE
Code
E-EIM01
TYPE
Types of
Long stroke rack and pinion type
ZDFX
Direction of rotation
X axis
MAT
subject
Aluminum alloy
MAT1
rack
brass
SUR
Surface treatment
Black anodizing
L
100
100
mm
G
12.5
12.5
mm
N
Number of mounting holes
8
8
mm
XC
Stroke (mm)
±40
±40
MOVE
The amount of movement of the knob
18
mm
MINREAD
Scale scale minimum reading
0.1
mm
PXD
Parallelism
40
40
μm
ZZ
Load (kfg)
3
ZTZL
Body weight
0.18
0.18
kg
LINK
Website link
website
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청