Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EIM61 - Economical dovetail slot type manual stage / long stroke rack and pinion drive type / Z axis
Bill of material
E-EIM61-L80
CODE
Code
E-EIM61
TYPE
Types of
Long stroke rack and pinion type
ZDFX
Direction of rotation
Z-axis
MAT
subject
Aluminum alloy
MAT1
rack
brass
SUR
Surface treatment
Black anodizing
L
mm
TMCC
Table size (mm)
30x50
XC
Stroke (mm)
MOVE
The amount of movement of the knob
18 mm
MINREAD
Scale scale minimum reading
0.1 mm
ZZ
Load (kgf)
1.5
ZTZL
Body weight
kg
LINK
Website link
website mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD