Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EIM62 - 经济型燕尾手动平台:z轴/长行程齿轮齿条驱动力
明细表
E-EIM62-L100
CODE
code
E-EIM62
TYPE
类型
长行程齿轮齿条传动型
DDN
传动力方向
Z轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
齿条
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
L
L1
100 mm
TSE
台面尺寸
60*60 mm
STROKE
行程
60 mm
TAO
旋钮一圈的移动量
18 mm
TMR
刻度的最小读数为
0.10 mm
LOAD
载重
3.0 kgf
WEIGHT
主体重量
0.25 kg
LINK
网址
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型