E-ELK01-25-20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-elk01.prj},{NB=E-ELK01-25-20},{CODE=E-ELK01},{TYPE=dovetail groove type},{DRI=αβ Axis},{MAT=Copper Alloy},{SUR=Black Fluorine Resin},{GG=25},{HOC=20},{ZXDQL=0.1°},{DD=4},{LINK=Website Link},{PPATH=e-elk01/assem/e-elk01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-ELK01 - Economical goniometer manual displacement table / dovetail groove / αβ shaft precision model
Bill of material
E-ELK01-25-20
CODE
code
E-ELK01
TYPE
type
dovetail groove type
DRI
Drive Direction
αβ Axis
MAT
Material
Copper Alloy
SUR
Surface Preparation
Black Fluorine Resin
GG
Specifications
25
40
50
60
25
40
50
60
HOC
Height Of Center
20
20
mm
PLA
Platform Size W*W
25*25
WPOOL
25
mm
AOM
Amount Of Movement
above +15°/-15°, under +10°/-10°
°
AOM1
The Amount Of Movement For Turning The Handle A Turn
above 2.0°, under 2.0°
°
ZXDQL
Minimum Reading Amount of Scale Calibration
0.1°
°
D
20
mm
E
20
mm
F
0
mm
H1
15
mm
H2
30
mm
W1
8.8
mm
W2
16.5
mm
W3
16.5
mm
M
M2*3
MAA
Ma
-
MBB
Mb
M2
DD
d
4
mm
HH
h
3
mm
HH1
h1
1
mm
LOAD
Load
2
kfg
MAI
Main Body Weight
0.16
kg
LINK
Website Link
Website Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청