EHA61-6010
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/eha61.prj},{NB=EHA61-6010},{CODE=EHA61},{TYPE=jiaochagunzhuyindaoshi},{CDFX=Z Axis},{CDFS=gunzhusigang},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyanjiyanghua},{GG=6010},{DS=N},{CS=N},{DJ=Two-phase stepping},{MOTOR=2A},{CON=1:2},{LEAD=1},{PPATH=../eha61/assem/eha61_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EHA61 - Electric Stage Cross Roller Guided Z-Axis
Bill of material
EHA61-6010
CODE
Code
EHA61
TYPE
Types of
Cross roller guide
CDFX
Drive direction
Z Axis
CDFS
transfer method
Ball screw
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodizing
GG
specification
6010.000
8020.000
6010.000
8020.000
mm
DS
Drive selection
N(No drive)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
N(No drive)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
CS
Cable selection
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
TMCC
Table size
60X60
mm
XC
stroke
10
mm
DJ
Motor
Two-phase stepping
MOTOR
Motor stabilized electro-hydraulic(A)
2A
CON
Conversion ratio
1:2
JT
Connector
D-SUB-15P
LEAD
Lead screw(mm)
1
ZDSD
Maximum speed
5
°/sec
DXDW
Unidirectional positioning accuracy
0.01
°
CFDW
Repeatability
±0.001
°
FXJX
Backlash
0.005
°
PXD
Parallelism
0.05
mm
YDPXD
Motion parallelism
0.030
mm
ZZ
Load
6
kgf
ZL
weight
1.2
kg
LINK
Website link
website
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청