Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EHA61 - 电动位移台 交叉滚柱引导式 Z轴
明细表
EHA61-6010
CODE
代码
EHA61
TYPE
类型
交叉滚柱引导式
CDFX
传动方向
Z轴
CDFS
传动方式
滚珠丝杠
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
GG
规格
mm
DS
驱动器选择
CS
线缆选择
TMCC
台面尺寸
60X60 mm
XC
行程
10 mm
DJ
电机
二相步进
MOTOR
电机额定电液(A)
2A
CON
转换比
1:2
JT
接头
D-SUB-15P
LEAD
丝杆导程(mm)
1
ZDSD
最大速度
5 °/sec
DXDW
单向定位精度
0.01 °
CFDW
重复定位精度
±0.001 °
FXJX
反向间隙
0.005 °
PXD
平行度
0.05 mm
YDPXD
运动平行度
0.030 mm
ZZ
载重
6 kgf
ZL
重量
1.2 kg
LINK
网站链接
网站 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型