Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EIA01 - Alignment platform
Bill of material
EIA01-1515-U
CODE
Code
EIA01
TYPE
Types of
Alignment platform
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
surface treatment
black anodized
SP
specification
CFDWJD
Repeatability
mm
MS
Motor selection
DS
Drive selection
CS
Cable selection
TMCC
Table size
150*150 mm
DZCC
Base size
150*150 mm
XC
journey
X:±3 Y:±3 θ:±2° mm
JZH
static load(kgf)
25
DYN
Dynamic load(kgf)
10
FLA
Flatness
+/-0.01 mm
PAR
parallelism
+/-0.01 mm
QDMD
Stepper motor
step28
LGZJ
Screw diameter
8 mm
DC
Lead
1 mm
LINK
website
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen