Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJG11 - Linear ball-guided manual stage
Bill of material
EJG11-40
CODE
Code
EJG11
TYPE
Types of
Feed screw drive type
DRI
Direction of rotation
Z axis
MAT
subject
SUS440C
MAT1
Screw rod nut
brass
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
SPE
specification
TAB
Table size
mm
STR
stroke
+6.5/-6.5 mm
AL
Load resistant
49 N
MOB
Movement accuracy (straightness)
3μm
MOBPB
Movement accuracy (up and down swing)
25"
MOBPS
Movement accuracy (swing left and right)
15"
PTML
Allowable torque load (up and down swing) [N.m]
PMLS
Allowable torque load (swing left and right) [N.m]
PMLSS
Allowable moment load (lateral rolling) [N.m]
MRB
Torque rigidity (up and down swing)
MRS
Torque rigidity (swinging left and right)
MRSS
Torque rigidity (lateral rolling)
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
0.5 mm
BOD
Body weight
AN
Stainless steel hexagon socket head cap screws
LINK
website
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей