Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJG11 - 线性滚珠引导式手动位移台
明细表
EJG11-40
CODE
代码
EJG11
TYPE
类型
进给丝杠驱动型
DRI
转动方向
Z轴
MAT
主体
SUS440C
MAT1
丝杆螺母
黄铜
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
TAB
台面尺寸
mm
STR
行程
+6.5/-6.5 mm
AL
耐负载
49 N
MOB
移动精度(直线度)
3μm
MOBPB
移动精度(上下摆动)
25"
MOBPS
移动精度(左右摆动)
15"
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
MRB
力矩刚性(上下摆动)
MRS
力矩刚性(左右摆动)
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
0.5 mm
BOD
主体重量
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
LINK
网址
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型