EJQ51-25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejq51_61.prj},{NB=EJQ51-25},{CODE=EJQ51},{TYPE=Rack and pinion driven},{DRI=XYZ-Axis},{MAT=Copper Alloy},{SUR=Black fluorocarbon resin},{SPE=25},{TAB=25x25},{STR=+5/-5},{KNOB=18},{AL=6.9},{BOD=0.29},{AN=TAC21-M2-L12},{LINK=webxxx},{A=61},{B=-12.5},{C=18.0},{D=0},{PPATH=../ejq51_61/assem/ejq51_61_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJQ51_61 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Bill of material
EJQ51-25
CODE
Code
EJQ51
EJQ51
TYPE
Types of
Rack and pinion drive type
DRI
Direction of rotation
XYZ axis
MAT
Material
Copper alloy
Copper alloy
SUR
Surface treatment
Black fluororesin
Black fluororesin
SPE
specification
25
25
TAB
Table size
25x25
25x25
mm
STR
Stroke (X/Y/Z axis)
+5/-5
+5/-5
mm
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
18
mm
AL
Load resistant
6.9
6.9
N
BOD
Body weight
0.29
0.29
AN
Stainless steel hexagon socket head cap screws
TAC21-M2-L12
TAC21-M2-L12
LINK
website
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청