Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ejs01 - Dovetail slot type manual stage / long stroke rack and pinion drive type / precision type / Z axis
Bill of material
EJS01-L70
CODE
Code
EJS01
TYPE
Types of
changxingchengchilunchitiaoqudongxing
ZDFX
Direction of rotation
Z-zhou
MAT
Material
lvhejin
SUR
Surface treatment
heiseyanjiyanghua
L
mm
NUM
XC
stroke
MOVE
The amount of movement of the knob
18 mm
MINREAD
Scale scale minimum reading
0.1 mm
ZZ
Load
1.5
ZTZL
Body weight
kg
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей