Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EPF10 - 微分头 用于XY工作台型
明细表
EPF10-152-401
CODE
代码
EPF10
TYPE
类型
用于XY工作台型
MOVE
转动一圈的移动量
01 (锡青铜) mm
ZRO
零位调节
零位可调
RAT
棘轮测力
DEAD
电子读数
PORT
数据输出端口
MOD
型号
JOU
行程
0~25 mm
MIN
最小读数
0.001 mm
PRE
精度
±0.002 mm
OUT
轴套外径
φ18 mm
SHA
轴套
直柄型
MEA
测量面
球面 (SR10)
IND
分度特征
LINK
网页链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型