EPF11-153-301
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/epf11.prj},{NB=EPF11-153-301},{CODE=EPF11},{TYPE=Fine graduation value and high precision type},{MOVE=0.5},{ZRO=Zero position is not adjustable},{RAT=none},{DEAD=none},{PORT=none},{MOD=EPF11-153-301},{JOU=0~25},{MIN=0.0005},{PRE=±0.001/±0.0005},{OUT=φ18},{SHA=Straight shank},{MEA=flat},{IND=Two-way scale},{LINK=webite link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EPF10 - Differential head for XY table type
Bill of material
EPF11-153-301
CODE
code
EPF11
TYPE
type
Fine graduation value and high precision type
MOVE
The amount of movement in one revolution
0.5
mm
ZRO
Zero adjustment
Zero position is not adjustable
RAT
Ratchet force measurement
none
DEAD
Electronic reading
none
PORT
Data output port
none
MOD
model
EPF11-153-301
JOU
journey
0~25
mm
MIN
Minimum reading
0.0005
mm
PRE
Precision
±0.001/±0.0005
mm
OUT
Outer diameter of shaft sleeve
φ18
mm
SHA
Shaft sleeve
Straight shank
MEA
Measuring surface
flat
IND
Indexing characteristics
Two-way scale
LINK
weblink
webite link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청