HHY01-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhy01_asmtab.prj},{NB=HHY01-40},{CODE=HHY01},{TYPE=jiaodutiaozhengxing},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{GUIGE=40},{TMCC=35},{XC=+22.5/-22.5},{NFZ=9.8},{ZL=0.07},{FJ=TAH51-M4-L10 yige},{LINK=webxxx},{PPATH=hhy01/assem/hhy01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHY01 - Easy adjustment of components. Angle adjustment type
Bill of material
HHY01-40
CODE
Code
HHY01
TYPE
Types of
Simple adjustment type
MAT
The main material
Aluminum alloy
SUR
Body surface treatment
Black anodizing
GUIGE
specification
40
40
TMCC
Table size (mm)
??35
??35
XC
Stroke (mm)
+22.5/-22.5¡ã
NFZ
Load resistance (N)
9.8
9.8
ZL
Weight (kg)
0.07
0.07
FJ
Hex bolts
TAH51-M4-L10 1
LINK
Website link
website
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청